- 製品番号:
- SG 2368.001
- 仕様
- パイプ取り付け用
- 製品説明
- パイプへの取り付け、あるいは、壁面 / 床面への取り付けに使用できます。スプリングクランプ式端子は接続エレメント内に。光学コンポーネント用カバー付属。VDE準拠の接触防止保護。
- メリット
- 連結部分をつなぎ合わせて簡単に組み立てられます。
- 機能方法
- 接続部品、工学エレメント、音響エレメントおよびパネル型銘板を使用してのモジュール式組み立てが可能です。
- 材質
- ポリアミド製エンクロージャー
- 塗装色
- 黒
- Signal pillar
- モジュール式
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- 定格電圧
- 12 V~230 V (AC/DC)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.097 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 7.0
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- 製品説明
- SG connection component for tube
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル