Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット

機能と安全性 - 天候に影響されません。

屋外設置に最適:

  • ヴァンダリズム (破壊行為) をプロテクトするハウジング
  • e+ コントローラーは、クーリングユニットの背面に設置
  • アルミ製ハウジングは、UL 1332 に準拠の屋外用塗料で塗装
  • 使用温度範囲は、-30°C ~ +60°C まで

Blue e+ テクノロジーのすべての特徴:

  • 効率的:回転速度制御式コンポーネントおよびヒートパイプ技術により、平均 75 % の省エネを実現
  • 柔軟性:ユニークなマルチ電圧式により、世界中で使用可能
  • 信頼性:機器に優しい冷却で、盤内機器とクーリングユニット内部品を長寿命化
  • 簡単操作:タッチパネル ディスプレイおよびインテリジェント インターフェースによる、直感的操作

アウトドアエンクロージャーとの適合性有り:

  • 表面取り付け、半埋め込み取り付け、そして全埋め込み取り付け。アウトドアエンクロージャーへのニーズに合わせた取り付けを可能にするフレーム形パッキン
  • 二重壁構造および一枚壁構造のエンクロージャーに使用可能
  • クーリングユニットをドアに取り付けるための切り抜きがあらかじめ施されている、トップテック エンクロージャーも用意されています

インテリジェントネットワーキング:

IoT インターフェースとの接続により、Blue e+ クーリングユニットのネットワーク化、デジタル化が可能

  • 温度値の継続的な監視
  • ダウンタイムコストとダウンタイムによって生じる損害の回避
  • クーリングユニットに障害が発生した際の自動通知
  • 企業資産管理:クーリングユニットのローカリゼーションとオーガニゼーション
  • リモートアクセス:デバイスパラメーターは、リモートで設定可能

世界各国で使用可能、そして最適な保護:

  • 国際的認証取得 (cULus Listed、cULus FTTA、CE および EAC)
  • 保護等級 UL Type 3R/4/12 および IP56

Further climate control solutions for outdoor use

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

TopTherm wall-mounted cooling unit Blue e, UL Type 3R/4 Total cooling output 0.50 – 2.50 kW

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in output categories 500 W to 2,500 W with integral e-Comfort controller, RiNano coating on the condenser and electric condensate evaporation (from 1000 W) as standard, protection category UL Type 3R/4,...

Hose-proof hood to increase the protection category

Hose-proof hood to increase the protection category

Particularly for applications in the food industry, the hose-proof hood prevents the ingress of damp. The protection category IP 56 is achieved in conjunction with a standard filter.

Enclosure heater with fan

Enclosure heater with fan

Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits....