この製品の販売終了日:: 2020/01/30
この製品の後継品は、:
1613000
- 製品番号:
- BG 1579.530
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
透視窓:ポリカーボネート、厚さ 4 mm - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
ドアに透視窓
マウンティングプレート - Protection category NEMA
- NEMA 12
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 65
- IKコード
- IK08
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 300 mm
奥行: 155 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 785 mm x 275 mm
- 可視面積
- 透視窓幅: 740 mm
透視窓高さ: 190 mm
窓の下縁からドアの下縁までの距離: 42 mm - 板厚 (エンクロージャー)
- 1.38 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.25 mm
- ドアヒンジの位置
- 下
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 20 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177262195
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- BG Bus enclosures, WHD: 800x300x155 mm, sheet steel, with solid base and mounting plate, Door with viewing window, hinged at bottom