この製品の販売終了日:: 2024/06/30
Please note the deviating dimensions and design of the new article:
1585000
- 製品番号:
- BG 1584.010
- 材質
- エンクロージャー:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
カバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
180°ヒンジ:亜鉛ダイカスト - 表面
- エンクロージャーとカバー:へアライン仕上げ、粒度240番
180°ヒンジ:クロムめっき - 同梱品
- エンクロージャー、カバー付き
180°ヒンジ (2個)
マウントレール TH 35/7.5
クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 66
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 300 mm
奥行: 80 mm - 板厚 (エンクロージャー)
- 1.5 mm
- 板厚 (ドア)
- 1.25 mm
- Design support rails
- ステイボルトで固定
- ドアヒンジの位置
- 右/左
- マウントレール数
- 1
- ロック
- ロックの仕様: クイックリリースファスナー、プラスチックブッシュを含む
ロックの数: 2 - 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.7 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177010970
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
- BG Bus enclosure, WHD: 300x300x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, with support rail