AE コンパクトボックス ステンレス

製品番号: AE 1012.600

AE コンパクトエンクロージャー、ステンレス製、マウンティングプレートを含む。

カスタマイズ用レール for AE/WM

ウォールブラケット KL、EB、BG、AE、EL ウォール型ボックス、TP...

ウォールアングル AX、KX、AX IT、AE、KL 用

ルーフカバー AE用

カムロックユニット

製品番号:
AE 1012.600
材質
エンクロージャー:ステンレス
ドア:ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。
マウンティングプレート:鋼板
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面
ハウジングとドア:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
同梱品
エンクロージャー、ドア付き
マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA
NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 66
IKコード
IK08
寸法:
幅: 600 mm
高さ: 760 mm
奥行: 210 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
549 mm x 730 mm
ドアの数
1
ロックの数
2
ロック
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
Material lock: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
基材
ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック
1 個
質量/パック
30.2 kg
関税率番号
94032080
EAN
4028177000476
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
製品説明
AE Compact enclosure, WHD: 600x760x210 mm, Stainless steel 1.4301, with mounting plate, single-door, with two cam locks
取得認証
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
適合宣言書
CE適合宣言書
UKCA適合宣言書
資料
セキュリティアラート
マニュアル
White Paper
データシート
詳細技術情報