VX SE システム エンクロージャー 鋼板製独立型エンクロージャー。頑丈なエンクロージャー本体、2つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX SE には、VX25 のアクセサリーを使用することができます。建築設備で使用される、エンクロージャー幅 600 ~ 1800 mm、そして奥行き 300 mm のエンクロージャーです。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。 詳細を確認