- 製品番号:
- TE 7000.850
- メリット
- 本体フレームがありません
- 優れたアクセス性
- 分解可能なので格納も簡単
- 材質
- 鋼板製
透視ドア:単層安全ガラス、4 mm - 表面
- マウントフレーム、電着浸漬下塗り
フラットパーツ:静電粉体塗装 - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 自立式19インチマウントフレーム、前後奥行き調整可能
透視フロントドア、130°ヒンジ、ドアグリップおよび安全ロック 3524 Eを含む
鋼板ドア、リア、130°ヒンジ、安全ロック 3524 E を含む
サイドパネル、施錠可能、安全ロック 3524 Eを含む
最大限のカットアウト付きベースフレーム (各種のモジュールパネルとの組み合せが可能)
トップパネル、ケーブルエントリー用ブラシストリップと、オプショナルファン装備用カバー付きカットアウトを含む。
レベル調整脚 M12、調節範囲 40 mm
スペーサーボルト、20 mm、トッププレート持ち上げ用 (付属品)
フレックスブロックベース、100 mm、通気型
組み込みの試験済みEN 60 950準拠フレームアース
ケーブルクランプで、ラックの奥行き方向にケーブルを固定するために使う C 形レール:4 本 (付属品)
10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)
トルクスねじ M5、ケージナット M5 (導電性):各 50個 (付属品) - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,100 mm
奥行: 800 mm - 高さ単位(ユニット)
- 42 U
- 取り付け面間隔(出荷時の状態において)
- 495 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 123.4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 製品説明
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- 資料
- マニュアル