- 製品番号:
- HD 4000.080
- 製品説明
- 押しボタンやディスプレイの保護に使用します。
- メリット
- 広い視野
- 透視窓とフレームの間に隙間はありません
- ヒンジは外側に設置
- キーを使わずに簡単に開けることができるT型ハンドル付き
- 材質
- フレーム:ステンレス 1.4301 (AISI 304)
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
透視窓:ポリカーボネート
- 同梱品
- ヒンジ x 2 を含む
T型ハンドルを含む
取り付け部品を含む
- 可視面積
- 透視窓幅: 410 mm
透視窓高さ: 320 mm
- 寸法:
- 幅: 518 mm
高さ: 436 mm
奥行: 23 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: HD コンパクトエンクロージャー
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 取り付け方法
- 平らな面に取り付けるために使用します。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.94 kg
- 関税率番号
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- 製品説明
-
HD 透視窓、T型ハンドル付き、幅x高さ:518x436 mm、ステンレス 1.4301 製