- 製品番号:
- HD 1671.600
- 仕様
- ハウジング傾斜 3° (前方へ)
- 材質
- エンクロージャーとカバー:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
取り付け用ブラケット:鋼板、亜鉛メッキ、2.0 mm
ロックボルト:ステンレス製
パッキン:シリコン、FDA(米国食品医薬品局)ガイドライン21 CFR 177.2600に適合
- 表面
- ハウジングおよびカバー:へアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
パッキン:青色に着色(RAL 5010)
- 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
カバー
取り付けブラケット(取り付け済み)
パッキンおよびロックボルト (同梱)
- 寸法:
- 幅 フロント: 150 mm
幅 (リア): 177 mm
前方高さ: 150 mm
高さ リア: 177 mm
奥行: 120 mm
- IKコード
- IK08
- 基材
- ステンレス
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1、3、3X、4、4X、12、13
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.2 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177639744
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
HD Terminal box, WHD: 150x150x120 mm, Stainless steel 1.4301, with cover and silicone seal