- 製品番号:
- CS 9783.510
- 製品説明
- アウトドアエンクロージャー、100 mm搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。
- 材質
- アルミニウム合金(AlMg3)
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 1枚壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
基本ハウジング、グランドプレート(3分割型)付き
ルーフ、ボトム、フロントとエンクロージャー奥行きに 25 mm システム穴
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
搬送用ベース、フロントとリアにトリムをねじ留め
レインカバー - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 800 mm
奥行: 400 mm - 外形寸法
- 全高: 955 mm
レインカバー 幅: 850 mm
レインカバー 高さ: 55 mm
レインカバー 奥行き: 450 mm
内法幅: 712 mm
内法高さ: 712 mm
内法奥行き: 349 mm
ベース高さ: 100 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 3R
- IKコード
- IK10
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 37 kg
- EAN
- 4028177569119
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル