- 製品番号:
- CS 9868.500
- 製品説明
- アウトドアエンクロージャー、100 mm 搬送用ベースおよび全方向レインカバー付き。サイドパネル、リアパネル、およびドアはすべて外側を二重に覆っています。TS 8 フレームをすべてカスタマイズに使用することができます。
- 材質
- エンクロージャーフレーム:ステンレス、1.4301 (AISI 304)
パネル類およびベーストリム:アルミニウム合金(AlMg3)
レインカバー:アルミニウム
- 表面
- 静電粉体塗装
紫外線耐性を有する純粋ポリエステル
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 二重壁アウトドアエンクロージャー、一式組み立て済み
TS 8フレーム、トップパネル、ボトムパネル、並びに実装面2面を備えた垂直方向のレールに25 mmのシステム穴を備えています。
ドアロック付きフロントドア、旋回レバーハンドル、シリンダー錠、ロックBJ20027
左および右サイドパネル
リアパネル
レインカバー
ベース。グランドプレート並びに、フロントおよびリアパネルをねじ留め
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 800 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- IKコード
- IK10
- 注記:
- すべてのパネル類は二重になり、アースが施されています(内壁に外壁を重ねています)。
- CS トップテックは、アウトドア分野におけるプロジェクトソリューションのベースモデルです。次の品番で依頼することができます:単独設置用:9774.099、連結用:9774.005
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 116 kg
- EAN
- 4028177962729
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 製品説明
-
CS TopTec Enclosure WHD: 800x1600x800 mm closed