この製品の販売終了日:: 2024/05/31
- 製品番号:
- TP 2694.500
- 仕様
- フロントドア(ショート)
- Product modification
- ユニバーサルコンソールには、VX 25 連結型エンクロージャーシステムの新しいマウンティングプレートが使用されます。
- 材質
- エンクロージャー、グランドプレート:鋼板 1.5 mm
ドア:鋼板、2.0 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレートとグランドプレート:亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、ドア付き
マウンティングプレート
グランドプレート - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,300 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 499 mm x 1,196 mm
- Depth (top)
- 417.5 mm
- Depth (bottom)
- 500 mm
- IKコード
- IK08
- 注記:
- 短いフロントドア付きのユニバーサルコンソール用:保護等級を保持するには、コンソールデスクを取り付ける必要があります。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 77 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- TP Universal console, WHD: 600x1300x500 mm, Sheet steel, with short front door