この製品の販売終了日:: 2020/01/31
- 製品番号:
- TP 4757.500
- 製品説明
- マウスと最大幅 500 mmまでのキーボード用折りたたみ式カバーが開いている状態でも、高い保護等級が保持されます。
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- ダブルビットロックインサートを含む
取り付け部品を含む - 寸法:
- 高さ: 200 mm
- 取り付けについてのご注意
- マウンティングプレートが装着されていない場合にのみ取り付け可能。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 15.8 kg
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- MC Drawer for universal console, WH: 600x200 mm, Sheet steel
- 資料
- マニュアル