- 製品番号:
- IW 6900.100
- 仕様
- デザインドア、リアドア
- 材質
- エンクロージャー、デザインドア、リアドア:鋼板製
- 表面
- エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
- 同梱品
- 内側からねじ留めするサイドパネル、フランジプレート付きボトムプレートおよびレベル調整脚付きハウジング
デザインドア、リアドア - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 900 mm
奥行: 600 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 59.9 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177290044
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
- IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x900x600 mm, with designer door at the front, rear door
- 適合宣言書
- CE適合宣言書