- 製品番号:
- IW 6901.100
- 仕様
- ワークデスク、キーボードトレイ、デザイン(フロント)ドア、リアドア
- 材質
- ハウジング、引き出しトレイ、デザインドア、リアドア:鋼板製
ワークデスク:チップボード、(両面プラスチックでエッジングとラミネート加工)
- 表面
- エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- エンクロージャー、ワークデスク:RAL 7035
エッジングワークデスク:RAL 7015
- 同梱品
- 内側からねじ留めするサイドパネル、フランジプレート付きボトムプレートおよびレベル調整脚付きハウジング
ワークデスク、キーボードトレイ、デザイン(フロント)ドア、リアドア
ワークデスク、幅x高さx奥行き 610 x 38 x 645 mm
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,000 mm
奥行: 645 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 91 kg
- EAN
- 4028177305649
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
-
IW Industrial workstation, housing, WHD: 600x1000x600 mm, with worktop, keyboard drawer, Designer door at the front, rear door