ワークデスク

製品番号: IW 6902.100

産業用ワークステーション用のワークデスク(チップボード)。

製品番号:
IW 6902.100
材質
ワークデスク:チップボード、(両面プラスチックでエッジングとラミネート加工)
塗装色
エッジングワークデスク:RAL 7015
寸法:
幅: 1,000 mm
高さ: 38 mm
奥行: 895 mm
1パック
1 個
質量/パック
24 kg
関税率番号
94039910
EAN
4028177289772
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
製品説明
IW Industrial workstation, worktops, WD: 1000x895 mm