- 製品番号:
- IW 6900.710
- 仕様
- デザインドア、リアドア
- 材質
- エンクロージャー、デザインドア、リアドア:鋼板製
- 表面
- エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
- 塗装色
- 化粧パネル:RAL 7015
エンクロージャー:RAL 7035 - 同梱品
- エンクロージャーの側面は取り外し不可
3分割グランドプレート
レベル調整脚
デザインドア、リアドア - 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 900 mm
奥行: 600 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 48.8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
- IW インダストリアル ワークステーション、ハウジング、幅x高さx奥行:600x900x600 mm、デザインドア (フロント側)、リアドア付き