この製品の販売終了日:: 2021/01/31
この製品の後継品は、:
6701600
- 製品番号:
- TP 6701.500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm - 表面
- 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
マウンティングプレート: 亜鉛めっき - 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、上部オープン
ドア (フロント)
マウンティングプレート
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放 - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 699 mm x 625 mm
- ドアの数
- 1
- IKコード
- IK08
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 675 mm
奥行: 400 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55 (対応するグランドプレートを選択した場合)
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 34 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177554085
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- TP TopConsole system, pedestal, WHD: 800x675x400 mm, Sheet steel
- 取得認証
- UL + C-UL (listed)
- 資料
- その他の技術情報
- マニュアル