- 製品番号:
- TP 6714.500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 - 表面
- 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー
カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動
エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部 - IKコード
- IK08
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 235 mm
奥行: 730 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 18.3 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177554221
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- TP トップコンソールシステム、3分割型用デスクユニット、幅x奥行 600x730 mm、鋼板製