- 製品番号:
- TP 6720.500
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 - 表面
- 電着浸漬下塗り、外側を静電粉体塗装、テクスチャーペイント
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー
カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。
自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放 - IKコード
- IK08
- 基材
- 鋼板製
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 720 mm
奥行: 240 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 11.7 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177554269
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
- TP トップコンソールシステム、3分割型用コンソールユニット、幅x高さ 600x720 mm、鋼板製