この製品の販売終了日:: 2018/01/30
この製品の後継品は、:
6900301
- 製品番号:
- IW 6900.300
- 仕様
- トップパネルは、ワークデスクの取り付け、あるいは平面下への取り付けができるようになっています。
ボトムは、アルミダイキャスト脚の取り付け、あるいは平面上への取り付けができるようになっています。 - 製品説明
- 市販のタワーPC、適用サイズ:最大 幅x高さx奥行=250 x 530 x 600 mm (最大20 kg) を、付属のベルトを使ってドアにねじ留めされたベースにしっかり固定できます。ドアを開けば、PC の背面にあるインターフェースに無理なくアクセスできます。ハウジングは、フィルターファンがすでに取り付けられているため、すぐに使用できます。
- 材質
- エンクロージャー:鋼板
ドア:鋼板
デザインストリップ:アルミニウム - 表面
- エンクロージャー: 静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
ドア:静電粉体塗装 - 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
ドア:RAL 7015
デザインストリップ:RAL 7035 - 同梱品
- エンクロージャー、密閉型
ドアヒンジ位置は右側
ドア、内側にねじ留めされたベース部付き
カムロック、サイド
ダブルビットロックインサートを含む
リアパネルには付属のコネクターグランド用のカットアウト2ヶ所
ケーブルグランド M20、黄銅、ニッケルめっき
左のサイドパネルに取り付け済みのフィルタールーバー
右側サイドパネルに取り付けたフィルターファン、55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
ドアスイッチ、電源コンセント230 V、コンセント3口と過電圧保護付きコンセントバー - 寸法:
- 幅: 760 mm
高さ: 760 mm
奥行: 300 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 54 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
- 基材
- アルミニウム
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 36 kg
- EAN
- 4028177438712
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
- IW Industrial workstation, PC enclosure housing, for Tower-PC
- 適合宣言書
- CE適合宣言書