- 製品番号:
- TP 6740.600
- 材質
- エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- エンクロージャー、リア&サイド一体型
ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き
マウンティングプレート
カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動
グランドプレート
- 寸法:
- 幅: 1,000 mm
高さ: 975 mm
奥行: 400 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 930 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- ドアの数
- 2
- IKコード
- IK08
- 注記:
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 85 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
-
TP ワンピースコンソール, 幅x高さx奥行1: 1000x975x400/奥行2: 500 mm, 鋼板