この製品の販売終了日:: 2021/01/31
この製品の後継品は、:
5386050
- 製品番号:
- PC 5386.000
- 仕様
- 透視ドア(上)、引き出し式キーボードトレイおよびユニットテーブル付き
- 製品説明
- モニターやPC本体からキーボードに至るまでのすべてのPC コンポーネントを安全に収納します。優れた操作性とモダンなデザインのエンクロージャーです。湿気やほこり、温度変化や不正アクセスを完全にシャットアウトします。
- 材質
- ハウジング、ドア、リアドア、取り付け分割パネル、トレイ:鋼板製
ハンドル、デコパネルプラスチック
ドアトリムパネル:アルミニウム
透視ガラス板:単層安全ガラス - 表面
- エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
取り付け分割パネル、トレイ:静電粉体塗装 - 塗装色
- ハウジング、ドア、化粧パネル、トレイ:RAL 7035
ハンドル、RAL 9006近似色
モニター領域、ドアセンターパーツ:RAL 7015 - 同梱品
- ハウジング、ドア、リアドア
透視ドア (上)
引き出し式キーボードトレイ
ユニットテーブル - 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 636 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 最大キーボードサイズ (幅x高さx奥行)
- 480 x 70 x 260 mm
- 基材
- 鋼板製
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 117.6 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177701014
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
- PC PC enclosure system, WHD: 800x1600x600 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf