- 製品番号:
- CP 6664.100
- 仕様
- 10°傾斜アダプター
- 材質
- ステンレス、1.4305 (AISI 303)
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- IP X9 (DIN EN IEC 60529, 2014-09 に準拠)
- Rifid y/n
- はい
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 0.7 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177195066
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 製品説明
- CP Tilting adaptor 10°, CP 40, stainless steel, 1.4305
- 適合宣言書
- 製造者宣言書