- 製品番号:
- TP 2683.600
- 材質
- ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
ドアまたは両開きドアおよびデスクプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm
マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
- 表面
- エンクロージャー、ドア、デスクプレート、グランドプレート:へヤーライン加工、粒度400番
マウンティングプレート: 亜鉛めっき
- 同梱品
- エンクロージャー、リア&サイド一体型
ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き
デスクプレート(安全ステイおよびカムロック付き)
ロック、ダブルビット仕様
グランドプレート、分割型
マウンティングプレート
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 960 mm
- マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 530 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- ドアの数
- 1
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 52 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
-
TP ワンピースコンソール、幅x高さx奥行:600x960x400/T2:480 mm、ステンレス 1.4301 製