- 製品番号:
- PC 4650.150
- 材質
- ハウジング:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
ドア裏面:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm
グランドプレート:ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm
モニター領域:単層安全ガラス、4 mm
- 表面
- へアライン仕上げ、粒度400番
- 同梱品
- エンクロージャー、トップ&サイド一体型
リアドア、ドッキングロッド付き
上部透視ドア、内部から施錠
ユニットテーブル
前板付きキーボード用引き出し、ハンドレストおよびマウスパッド用に折りたたみ可能
ロックインサートシリンダー錠No.3524 E
下部ドア、ロッドロック付き
グランドプレート、分割型
- 寸法:
- 幅: 600 mm
高さ: 1,600 mm
奥行: 630 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 基材
- ステンレス、1.4301 (AISI 304)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 115 kg
- EAN
- 4028177959491
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 製品説明
-
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer