製品販売終了日:: 2021/01/28
この製品の後継品は、:
9202100
- 製品番号:
- KEL 9202.600
- 用途
- ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
- 周囲温度範囲:-30 °C ~ +80 °C
- 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
- 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
- 材質
- エンクロージャー: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表面抵抗:< 10⁹ Ω
ドア:グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗:< 10⁹ Ω 周囲に発泡シリコンパッキンを塗布
マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ - 塗装色
- RAL 9011
- 同梱品
- エンクロージャー
ドア
マウンティングプレート - 寸法:
- 幅: 250 mm
高さ: 350 mm
奥行: 150 mm - マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)
- 195 mm x 300 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- はい
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- はい
- 基材
- プラスチック
- ロック
- ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 2
ロックインサート: ダブルビット 3 mm - 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 66
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 4.6 kg
- 関税率番号
- 94037000
- EAN
- 4028177138247
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 製品説明
- KEL Ex enclosure, WHD: 250x350x150 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, Empty enclosure with hinged door