クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット

ドアやパネル類への表面取り付けあるいは全埋め込み取り付け、どの取り付け用カットアウトも標準化されています。電気式凝縮水蒸発器を内蔵 (0.3 kW 以上)。冷却能力 0.3 kW ~ 5.8 kW。0.3 kW 以上は、エネルギー効率の高い Blue e+ テクノロジー製品もご用意できます。保護等級:IP54 / IP55 / IP56、UL タイプ 3R/4、12 および NEMA 4X。ウォール型クーリングユニットに関しては、ケミカル仕様やアウトドア仕様の製品もご用意できます。

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット Blue e+ S 0.3 kW ~ 1 kW

実績のある Blue e+ テクノロジーを搭載した Blue e+ S...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット Blue e+ 1.6 ~ 5.5 kW

1600 W~5500...

ウォール型クーリングユニット

Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット 1.5 kW ~ 5.0 kW

1500 W ~ 5000 W...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット Blue e+、ケミカル仕様 1.6 ~ 5.5 kW

1600 W ~ 5500 W...

ウォール型クーリングユニット

IT ウォール型クーリングユニット Blue e+

バンドル品は、Blue e+ テクノロジーを使用することで、IT...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、UL Type 3R/4 0.5 ~ 2.5 kW

冷却能力 500 W ~ 2,500 W までの、エネルギー効率に優れた Blue e...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NF 総冷却能力 0.50 kW

冷却能力 500 W の、エネルギー効率に優れている Blue e...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NF 総冷却能力 1.00 ~ 1.50 kW

冷却能力 1,000 W ~ 1,500 W までの、エネルギー効率に優れている Blue e...

ウォール型クーリングユニット

ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e、NEMA 4X 0.5 ~ 2.5 kW

冷却能力 500 W ~ 2.500 W までのエネルギー効率に優れている Blue e...