- 製品番号:
- SK 3366.520
- 製品説明
- 冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
- メリット
- Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
固定部品
凝縮水自動気化装置が装備されています
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.5 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.5 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 1.05 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 1.1 kW
- 定格電圧
- 200 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 7.8 A
60 Hz の場合: 8 A
- 起動電流(最大)
- 50 Hz の場合: 25 A
60 Hz の場合: 27.5 A
- 風量 (無障害フロー)
- 外部循環経路: 910 m³/h
内部循環経路: 860 m³/h
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.55
- 仕様
- ウォール型
- 寸法:
- 幅: 435 mm
高さ: 1,590 mm
奥行: 205 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環 IP34
- 内部循環 IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.7 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 1 t
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.97 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 1.09 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 1.16 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 1.27 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 28 バール
- 適用ヒューズ
- 変圧器保護スイッチ: 6.3...10 A
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 49 kg
- EAN
- 4028177501751
- ETIM 8
- EC000855
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704