- 製品番号:
- SK 3185.030
- メリット
- VX25 連結型エンクロージャーシステムおよびBlue e+ クーリングユニットによる完璧な共生
- クーリングユニットはメンテナンスのために、簡単に前方へ引き出すことができます
- 取り付け作業不要 - クーリングユニット、ドアスイッチおよび接続用のケーブルは配線済み
- クーリングユニットは、Blue e+ 技術のすべての利点を提供します
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- VX25 ベーシックエンクロージャー、ドア、トップパネル、リアパネル、サイドパネル、グランドプレート、マウンティングプレート
ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
ドアスイッチ内蔵
内蔵型 Blue e+ クーリングユニット
電気式凝縮水気化器
プリーツフィルター
凝縮水排水ホース (3 m)
- オプション
- Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.3 kW
冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.3 kW
冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.76 kW
冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.76 kW
- 定格電圧
- 110 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 注記:
- プリーツフィルター無しの運転は、許可されていません!
- ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
- 定格出力
- 0.75 kW
- エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35
- 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 2.04
成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 2.04
- 季節エネルギー効率比 (SEER) 50/60 Hz
- 5.3
- 仕様
- null
- 寸法:
- 幅: 800 mm
高さ: 2,200 mm
奥行: 600 mm
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- 外部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き)
- 内部循環経路 IP 54 (プリーツフィルター付き)
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.59 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.85 t
- 温度制御
- e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 使用温度範囲、冷媒回路 (アクティブ)
- -20 °C...45 °C
- 使用温度範囲 (ヒートパイプ)
- 3 °C...60 °C
- 設定範囲
- 20 °C...50 °C
- 定格出力 Pel
- 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.67 kW
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.67 kW
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.68 kW
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.68 kW
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 24 バール
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 180 kg
- 関税率番号
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- 製品説明
-
VX25 ベーシックエンクロージャー、800x2200x600 mm、マウンティングプレート 699x1696 mm、e+ コントローラー付き Blue e+ クーリングユニット (1300 W、230 V) 組み入れ済み