- 製品番号:
- SK 3243.600
- 製品説明
- EMC フィルターファンは、高いシールド効果と減衰効果を提供し、EN 61587-3 に準拠した要件レベル 2 を満たします。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、フリースフィルターマットを含む
- ファン
- 斜流、単相コンデンサーモーター
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 540 m³/h
60 Hz の場合: 590 m³/h
- フリースフィルターマット付きフィルタールーバーを使用した場合の風量 (数量 x 品番)
- 1 x 3243060: 405/460 m³/h
- 2 x 3243060: 475/520 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.37 A
60 Hz の場合: 0.39 A
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 70 W
60 Hz の場合: 87 W
- 寸法:
- 幅: 323 mm
高さ: 323 mm
- 取り付け可能寸法
- 実装可能奥行き: 25 mm
取り付け可能奥行: 118.5 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
- EMC 仕様
- はい
- 注記:
- エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、フリースフィルターの使用で
- IP56、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルターの使用で
- Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルターと防水フードの使用で
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- ファンの寿命 (L10、40°C)
- 50 Hz の場合: 65,000 h
60 Hz の場合: 61,000 h
- 動作温度範囲
- -30 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 59 dB(A)
60 Hz の場合: 61 dB(A)
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 3.56 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177652477
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK トップサーム フィルターファンユニット、540/590 m³/h、230 V、単相、50/60 Hz、幅x高さx奥行:323x323x25 mm、EMC 仕様