- 製品番号:
- SK 3243.300
- メリット
- ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました
- 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に
- 工具不要の組み立て
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- フィルタールーバー
プリーツフィルター
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 292 mm
カットアウト高さ: 292 mm
- 適用品番
- SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
- 寸法:
- 幅: 323 mm
高さ: 323 mm
奥行: 44.7 mm
- 保護等級、NEMA
- Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で
- IP55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で
- IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
- 質量/パック
- 0.79 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177998339
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- 製品説明
-
SK Blue e+ フィルタールーバー、フィルターファンユニット 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx 用、幅x高さ 323 × 323 mm、RAL 7035