- 製品番号:
- SK 3351.230
- 製品説明
- 19インチ機器取り付け面に直接設置するラックマウント型ファンです。この設置により、エンクロージャー内の空気が常に循環されるので、熱だまりの発生が防止されます。
- メリット
- ガイドフレームを使用しているので、ファンのメンテナンスや交換が容易にできます。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済みユニット
端子板および固定部品を含む
- 風量 (無障害フロー)
- 480 m³/h
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.36 A
60 Hz の場合: 0.33 A
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 6 A
- 寸法:
- 幅: 482.6 mm
高さ: 44 mm
奥行: 200 mm
- ファンの軸間距離
- 85 mm
- ファンの数
- 3
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 51 dB(A)
- 動作温度範囲
- -10 °C...55 °C
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 2.7 kg
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177041615
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm