- 製品番号:
- SK 3140.140
- 製品説明
- 内側からも外側からも取り付けることのできる、高い保護等級を備えたルーフ型ファン。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
- ファン
- ラジアル、三相モーター
- 風量 (無障害フロー)、プリーツフィルター付き
- 50 Hz の場合: 800 m³/h
60 Hz の場合: 853 m³/h
- 風量 無障害フロー (フィルターマット無し)
- 50 Hz の場合: 863 m³/h
60 Hz の場合: 942 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 555/565 m³/h
- 2 x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 575/600 m³/h
- 定格電圧
- 380 V~415 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 400 V~440 V、三相、60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 98 W
60 Hz の場合: 130 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.17 A
60 Hz の場合: 0.2 A
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 133 mm
奥行: 400 mm
- 取り付け可能奥行
- 34.6 mm
- 取り付け用カットアウト
- カットアウト 幅: 258 mm
カットアウト 奥行: 258 mm
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 21 (フィルターマット無しの場合)
- IP 54 (プリーツフィルターを含む)
- 保護等級、NEMA
- NEMA 12
- 注記:
- オプションのフリースフィルターを使用すると、保護等級を IP55 に高めることができます (アクセサリを参照)。
- エネルギー効率の改善や機器の寿命を延ばすために、サーモスタットまたは温度表示&サーモスタットの使用をお勧めします。
- ファンの寿命 (L10、40°C)
- 50 Hz の場合: 63,500 h
60 Hz の場合: 61,500 h
- 動作温度範囲
- -20 °C...55 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 56 dB(A)
60 Hz の場合: 58 dB(A)
- 質量/パック
- 6 kg
- 1パック
- 1 個
- 関税率番号
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 製品説明
-
SK Roof-mounted fan TopTherm, 863/942 m³/h, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm