この製品の販売終了日:: 2021/01/31
代替推奨製品:
3335930
- 製品番号:
- SK 3335.830
- メリット
- モジュール式の構造
- 必要床面積が小さいこと
- 充実したサービス
- 凍結防止機能での高い信頼性
- 周波数マルチ対応なので国際的
- ベーシックプラットフォームが在庫品であるため、短期での納入が可能
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済みユニット一式、サイドパネルおよびドア付き
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 44 (電気系統)
- 総冷却能力 Tw10 / Tu32
- 冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 6.5 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 7.5 kW - 総冷却能力 Tw18 / Tu32
- 冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 8 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 8.6 kW - 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 805 mm
高さ: 2,100 mm
奥行: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 30 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 45 l/min
- 注記:
- 3335.880および3335.890の場合は、金属フィルターが 2枚必要です。
- 温度制御
- マイクロコントローラー制御(工場出荷時設定 +18 °C、ディファレンシャル制御も可能)
- 動作温度範囲
- 10 °C...43 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C...25 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 2 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R410A
量: 2.3 kg
地球温暖化係数 (GWP): 2,088
CO₂ 同等 (CO₂e): 4.8 t - 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 4.37 kW
60 Hz の場合: 5.21 kW - 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 8.2 A
60 Hz の場合: 7.7 A - 水配管接続
- G 1 インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 量: 75 l
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 248 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177690035
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
- SK Chiller TopTherm, in TS 8 baying system, 8/8.6 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 805 x 2100 x 605 mm
- 適合宣言書
- CE適合宣言書