- 製品番号:
- SK 3320.600
- 仕様
- 省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント
液体用ポンプ
- メリット
- マイコン制御による正確な温度コントロール
- アラーム出力用無電位接点
- 周波数マルチ対応なので国際的
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済みユニット本体
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 44 (電気系統)
- 総冷却能力 Tw10 / Tu32
- 冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 2.7 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 3 kW
- 総冷却能力 Tw18 / Tu32
- 冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 3 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 3.4 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 1,785 m³/h
60 Hz の場合: 1,785 m³/h
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 602 mm
高さ: 676 mm
奥行: 645 mm
- 温度制御
- マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...43 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C...30 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 2 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 1.2 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 1.72 t
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 2.03 kW
60 Hz の場合: 2.67 kW
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 4.05 A
60 Hz の場合: 4.35 A
- 水循環経路
- 開放型
- 水配管接続
- G ½ インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 材質: プラスチック製 PP
量: 30 l
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 88 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
-
SK Chiller TopTherm, Stand alone, open, 3/3.4 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 602 x 676 x 645 mm