この製品の販売終了日:: 2023/05/31
代替推奨製品:
3318610
- 製品番号:
- SK 3360.100
- 仕様
- 省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント
液体用ポンプ
タンク付き開放型システム - メリット
- マイコン制御による正確な温度コントロール
- アラーム出力用無電位接点
- 周波数マルチ対応なので国際的
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー
配線済みユニット本体
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション - 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 44 (電気系統)
- 総冷却能力 Tw10 / Tu32
- 冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 0.8 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 0.9 kW - 総冷却能力 Tw18 / Tu32
- 冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 1 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 1.1 kW - 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 500 m³/h
60 Hz の場合: 500 m³/h - 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 400 mm
高さ: 950 mm
奥行: 310 mm - 温度制御
- マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
- 動作温度範囲
- 10 °C...43 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C...30 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 2 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.5 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.72 t - 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 1.16 kW
60 Hz の場合: 1.21 kW - 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 4.2 A
60 Hz の場合: 4 A - 水配管接続
- 簡易クラッチ(ホース接続側は付属品に含まれています)
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 材質: プラスチック製 PP
量: 5 l - 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 47 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
- SK Chiller TopTherm, wall-mounted, 1/1.1 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 950 x 310 mm
- 適合宣言書
- CE適合宣言書