- 製品番号:
- SK 3320.200
- メリット
- Blue e+ チラーは、効率の良い集中冷却と革新的な DC インバーター技術により、液状媒体の高い温度精度を実現します
- ユニークなマルチ電圧式により、全世界での使用が可能 (配線換えなし)、そして使用限界値も高い
- 内蔵のリリーフ弁および監視センサーにより最高の安全性を確保
- タッチディスプレイおよびインテリジェント インターフェースにより、直感的な操作
- コンパクトかつモジュール式であるため、設置スペースも最小限に抑えることができます
- 高効率 IE3 モーター装備のポンプ
- 塗装色
- RAL 7035 (ライトグレー)、テクスチャー仕上げ
- 同梱品
- 完成ユニット (プラグコネクター端子)
多言語に翻訳された文書
- オプション
- Blue e+ ジェネレーションのクーリングユニットやチラーを遠隔監視およびネットワーク化するには、品番 3124.300 の IoT インターフェースをご使用ください。デバイスのデータ、状態およびシステムメッセージを遠隔監視することにより、機械の可用性 (稼働率) およびプロセスの信頼性を向上させてください。
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 24
- IP 54 (電気系統)
- 総冷却能力 Tw10 / Tu32
- 冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 1.81 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 1.71 kW
- 総冷却能力 Tw18 / Tu32
- 冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 2.61 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 2.51 kW
- 総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
- 冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 2.5 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 2.4 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 1,100 m³/h
60 Hz の場合: 1,100 m³/h
- 定格電圧
- 380 V~415 V、三相、50 Hz
- 440 V~480 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 450 mm
高さ: 820 mm
奥行: 710 mm
- 注記:
- ソフトウェアをダウンロードすることにより、契約当事者とリタールの間で、これらのライセンス条件に従って、ソフトウェアを無料で使用するための契約が締結されます。
- 温度制御
- e+ コントローラー (工場出荷時の設定 +20 °C)
- 動作温度範囲
- -5 °C...50 °C
- 保管温度範囲
- -40 °C...70 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 5 °C...35 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 0.5 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R134a
量: 0.46 kg
地球温暖化係数 (GWP): 1,430
CO₂ 同等 (CO₂e): 0.66 t
- ポンプ圧力
- 50 Hz の場合: 2.4 バール
- 流量 (冷却媒体)
- 50 Hz の場合: 7 l/min
60 Hz の場合: 25 l/min
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 1.38 kW
60 Hz の場合: 1.57 kW
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 2.17 A
60 Hz の場合: 1.95 A
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 15 A
- エネルギー消費効率 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2.41
- 水循環経路
- 密閉性無し
- 水配管接続
- ¾ インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 材質: プラスチック製 PE
量: 12 l
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 84 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
-
SK Chiller Blue e+, 2.1 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm