- 製品番号:
- SK 3336.450
- 仕様
- 産業用標準に対応する頑丈さ
アラーム出力用無電位接点
- メリット
- マイクロチャンネル技術の応用による冷媒量の削減
- ユーザーガイダンスをよりシンプルにするタッチパネルディスプレイ
- 遠隔監視 (モニタリング) 機能は、ベーシックユニットにも搭載されています
- 統合安全機能
- 構成済みのオプション
- 塗装色
- エンクロージャー:RAL 7035
ベース:RAL 7016
- 同梱品
- チラー、配線済み
機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 44 (電気系統)
- 総冷却能力 Tw10 / Tu32
- 冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 19.9 kW
冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 22.9 kW
- 総冷却能力 Tw18 / Tu32
- 冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 24.4 kW
冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 26.3 kW
- 総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35
- 冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 22.93 kW
冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 25.29 kW
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 12,000 m³/h
60 Hz の場合: 14,500 m³/h
- 定格電圧
- 400 V、三相、50 Hz
- 460 V、三相、60 Hz
- 寸法:
- 幅: 760 mm
高さ: 1,265 mm
奥行: 1,515 mm
- 騒音レベル
- 79 dB(A)
- 動作温度範囲
- 10 °C...43 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C...25 °C
- 温度ヒステリシス
- ± 2 K
- 冷媒/冷却剤
- 冷媒: R410A
量: 1.45 kg
地球温暖化係数 (GWP): 2,088
CO₂ 同等 (CO₂e): 3.03 t
- ポンプ圧力
- 50 Hz の場合: 2 バール
60 Hz の場合: 2 バール
- 流量 (冷却媒体)
- 50 Hz の場合: 55 l/min
60 Hz の場合: 75 l/min
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 10.6 kW
60 Hz の場合: 13.3 kW
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 21.7 A
60 Hz の場合: 22.4 A
- 水配管接続
- R 1¼" インチめねじ
- 冷却回路数
- 1
- タンク
- 材質: プラスチック製 PE
量: 78 l
- 動作質量
- 404 kg
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 326 kg
- 関税率番号
- 84186900
- EAN
- 4028177817456
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 製品説明
-
SK Blue e チラー、22.93/25.29 kW、400 V、3~, 50 Hz、460 V、3~、60 Hz、幅x高さx奥行: 760 x 1265 x 1515 mm