- 製品番号:
- SK 3378.380
- 仕様
- 水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
- 製品説明
- VX25 連結型エンクロージャーシステム中の水冷式熱交換器。奥行き 600 あるいは 800 mm、高さ 2000 mm のVX25 エンクロージャーに適しています。両側へ空気を排出する場合は片側 5 kW ずつ、あるいは片側にのみ空気を排出する場合は 10 kW が可能です。機器の上または下から多様な水配管接続に対応。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 接続準備済み冷却ユニット、端子台に配線済み
ディスプレイ付きフロントドア
リアパネル
多言語に翻訳された文書
- 冷却能力
- L 35 W 10 (2000 l/h 時): 9.5 kW
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 350 W
60 Hz の場合: 350 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 2.65 A
60 Hz の場合: 2.62 A
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 1 ‐ 6 バール
- 電源接続
- 端子台結線方式
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 水(仕様についてはお問合せ下さい)
- 送水温度
- 7 °C...30 °C
- 水配管接続
- G ¾ インチめねじ
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 5 °C...70 °C
- 注記:
- 側面からのねじ締めで連結可能
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 800 mm
- 騒音レベル
- 60 dB(A)
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 115 kg
- 関税率番号
- 84158200
- EAN
- 4028177958272
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
SK 液体式冷却装置、VX25 連結型エンクロージャーシステム内水冷式熱交換器、9.5 kW、230 V、単相、 50/60 Hz、水ガイド部:銅/黄銅、幅x高さx奥行:300 x 2000 x 800 mm