この製品の販売終了日:: 2020/01/31
この製品の後継品は、:
3378300
- 製品番号:
- SK 3378.200
- 仕様
- 水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
- 製品説明
- TS 8 連結型システム中の水冷式熱交換器。奥行き600あるいは800 mm、高さ2000 mmのTS 8 エンクロージャーに適用。両側へ空気を排出する場合は片側 5 kWずつ、あるいは片側にのみ空気を排出する場合は 10 kWが可能です。機器への上方または下方への多様の水配管接続に対応。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 端子台に配線
フロントドア - 冷却能力
- L 35 W 10 (2000 l/h 時): 9.5 kW
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 350 W
60 Hz の場合: 350 W - 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 2.65 A
60 Hz の場合: 2.62 A - 許容最大圧力 (p 最大)
- 1 ‐ 6 バール
- 電源接続
- 端子台結線方式
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 水(仕様についてはお問合せ下さい)
- 送水温度
- 7 °C...30 °C
- 水配管接続
- G ¾ インチめねじ
- 動作温度範囲
- 5 °C...70 °C
- 注記:
- 側面からのねじ締めで連結可能
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 600 mm - 騒音レベル
- 60 dB(A)
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 106 kg
- 関税率番号
- 84195080
- EAN
- 4028177698116
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
- SK Liquid Cooling Package, Air/water heat exchanger in TS 8 baying system, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 300 x 2000 x 600 mm