- 製品番号:
- SK 3209.544
- 仕様
- 水配管部品はステンレス(1.4571)製
- 製品説明
- 過酷な環境下や周囲温度が +70 ℃まで上がる環境での使用に適しています。水冷式熱交換器は、エンクロージャーのルーフに取り付けますが、配管方法は多様性に富んでいます。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 配線済み(差し込み式ターミナルストリップ)
穴加工用テンプレート
パッキングマット
固定部品
- 冷却能力
- L 35 W 10 (400 l/h 時): 1.88 kW
- 定格電圧
- 400 V、二相、50 Hz/60 Hz
- 定格出力 Pel
- 50 Hz の場合: 98 W
60 Hz の場合: 115 W
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 0.25 A
60 Hz の場合: 0.3 A
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 1 ‐ 10 バール
- 電源接続
- 差し込み式ターミナルストリップ
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷却剤
- 水(仕様についてはお問合せ下さい)
- 送水温度
- 1 °C...30 °C
- 水配管接続
- ½インチ ホースコネクター
- G ⅜ インチおねじ
- 温度制御
- e-コンフォートコントローラー(工場出荷時設定 +35 °C)
- 動作温度範囲
- 1 °C...70 °C
- 寸法:
- 幅: 597 mm
高さ: 417 mm
奥行: 475 mm
- 品番について
- 納期についてはお問合せ下さい
- 保護等級
- ご依頼に応じ、IP 65タイプをご用意いたします。
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
- 設定範囲
- 20 °C...55 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 55
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 27.5 kg
- 関税率番号
- 84195080
- EAN
- 4028177429925
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
SK 水冷式熱交換器、ルーフ型、1.875 kW、400 V、単相、 50/60 Hz、コンフォートコントロール、水ガイド部:V4A、幅x高さx奥行:597 x 417 x 475 mm