この製品の販売終了日:: 2018/01/30
この製品の後継品は、:
3312230
液体冷却装置 LCP Rack CW, LCP Rack CWG
製品番号: SK 3311.230
高性能コンパクトレジスターによる冷却。LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーエンクロージャー後部側面から空気を排出し、冷却した空気をサーバーラック前側側面に注入します。
- 製品番号:
- SK 3311.230
- メリット
- ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
- エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
- サーバー流入エア温度の制御
- 標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
- 冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
- 給水温度を高めに設定しているため、間接的な自然冷却の占める割合が高まり、それによって運転経費が抑えられます。
- モジュール式ファンユニットによる、需要に適合する冷却能力。
- ファンモジュールは、n+1の冗長構成で設定できます
- 標準的に電気的冗長構造用3相コネクター
- 冷却装置とエンクロージャー分離されているので、水がサーバーエンクロージャーに入るようなことがありません。
- 床面積 (設置面積)、最大 0.36 m² ですべての冷却能力に対応
- LCP CW グリコール タイプを使用する場合は、復路水温が高くなるので、熱回収率が向上します。例えば、ヒートポンプとの併用で使用する場合などです
- メンテナンスやアフターサービスを容易にする、前後からの良好なアクセス性を実現
- ファンモジュールの交換に工具は不要
- 機能方法
- LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、これを高性能コンパクトレジスター(熱交換器)を通して冷却し、冷却された空気をら側面からサーバーラックの前方へ吹き込みます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- オプション
- 完全統合型火災検出システムおよび消火システム
サーバーラック自動ドア
CMC III センサー類を直接接続で付け加えることが可能
高さ 2200 mm のラック - 仕様
- ラック冷却
- モニタリング
- サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
- イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
- RiZoneへの統合
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 4,800 m³/h
60 Hz の場合: 4,800 m³/h - Number of fans
- 1
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm - 適用エンクロージャータイプ
- TS IT
- 適用エンクロージャーに取り付け
- 面一
- 定格電圧
- 230 V、単相、50 Hz/60 Hz
- 400 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 最大冷却能力
- 30 kW
- 電源接続
- 接続コネクター
- デューティーサイクル
- 100 %
- ECファン
- はい
- 稼働中もファンの交換ができます
- はい
- 温度制御
- 無段階ファンコントロール
- 2方制御ボール弁
- 水配管接続
- DN 40 (G 1½ インチおねじ)
- 送水温度
- 15 °C
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 20
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 210 kg
- EAN
- 4028177661820
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
- SK LCP Rack CW, Air/water heat exchanger for rack cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of one up to maximum two racks, Support of IT-compatible, “front-to-back” air routing,