液体冷却装置 LCP ラック DX、LCP ラック DX/FC

製品番号: SK 3311.410

ラックをベースとした、1~2台のITラック用冷却。冷却能力は、LCP ラック DX(蒸発器)内の出力調整式コンプレッサーにより、連続的に適合されます。ユニットを稼働するには、外付けの凝縮器が必要です。

製品番号:
SK 3311.410
メリット
ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
サーバー流入エア温度の制御
インバータ制御式コンプレッサーは、冷却能力を需要に適合させます。
標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
LCP DX 特有のメンテナンスを行う場合は、サーバーエンクロージャーと冷却装置を切り離してください。
用途
中小規模のサーバールーム冷却に最適です
1台、または2台のラックを別々に冷却可能
機能方法
LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、これを高性能コンパクトレジスター(熱交換器)を通して冷却し、冷却された空気をら側面からサーバーラックの前方へ吹き込みます。
吸収された熱エネルギーは屋外にある凝縮器の周囲へ放出されるので、設置室の温度上昇はありません。
材質
鋼板、塗装済み
オプション
加湿装置
除湿および追加加熱装置
凝縮水ポンプ
低温凝縮器 / 高温凝縮器 (-40 °C / +53 °C)
仕様
ラック冷却
モニタリング
イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
RiZoneへの統合
総冷却能力、DIN EN 14511準拠
有効冷却能力 L22 L30: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
調節範囲
3 ‐ 12 kW
総冷却能力 / ファンモジュール数
12 kW/4
風量 (無障害フロー)
50 Hz の場合: 4,800 m³/h
寸法:
幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,000 mm
適用エンクロージャータイプ
TS IT
適用エンクロージャーに取り付け
面一
定格電圧
380 V~480 V、三相、60 Hz
400 V、三相、50 Hz
定格電流 最大
50 Hz の場合: 7.5 A
最大冷却能力
12 kW
電源接続
端子台結線方式
デューティーサイクル
100 %
冷却剤
冷媒
ECファン
はい
稼働中もファンの交換ができます
はい
温度制御
無段階ファンコントロール
インバーター制御の圧縮機
始動電流 (LRA)
11 A
適用ヒューズ
遮断器/溶断型ヒューズ: 20 A
保管温度範囲
-20 °C...50 °C
動作温度範囲
15 °C...35 °C
騒音レベル
50 Hz の場合: 69 dB(A)
冷媒/冷却剤
冷媒: R410A
冷却剤: 冷媒
保護等級、EN 60 529 に準拠
IP 20
1パック
1 個
質量/パック
207 kg
関税率番号
84195080
EAN
4028177691315
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
製品説明
SK LCP Rack DX, Refrigerant-based split cooling unit for rack cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of one up to maximum two racks, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,
証明書
EAC
適合宣言書
CE適合宣言書
データシート
安全データシート
Graphics
Technical Data sheet