- 製品番号:
- SK 3313.420
- 仕様
- DX
- メリット
- ECファン技術およびIT志向の制御技術による、最大のエネルギー効率
- エア側の圧力損失が少なく、それによってファンのエネルギー消費が最小限に抑えられます
- サーバー流入エア温度の制御
- インバータ制御式コンプレッサーは、冷却能力を需要に適合させます。
- 標準的に冗長温度センサーをエア側に装備
- LCP DX 特有のメンテナンスを行う場合は、サーバーエンクロージャーと冷却装置を切り離してください。
- 用途
- 中小規模のサーバールーム冷却に最適です
- 1台、または2台のラックを別々に冷却可能
- 機能方法
- LCP(液体冷却パッケージ)は、サーバーラックの後部側面から空気を吸い込み、これを高性能コンパクトレジスター(熱交換器)を通して冷却し、冷却された空気をら側面からサーバーラックの前方へ吹き込みます。
- 吸収された熱エネルギーは屋外にある凝縮器の周囲へ放出されるので、設置室の温度上昇はありません。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- オプション
- 加湿装置
除湿および追加加熱装置
凝縮水ポンプ
低温凝縮器 / 高温凝縮器 (-40 °C / +53 °C)
- 仕様
- ラック冷却
- モニタリング
- イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
- RiZoneへの統合
- 総冷却能力、DIN EN 14511準拠
- 有効冷却能力 L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- 調節範囲
- 3 ‐ 12 kW
- 総冷却能力 / ファンモジュール数
- 12 kW/4
- 風量 (無障害フロー)
- 50 Hz の場合: 4,800 m³/h
- 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 1,200 mm
- 適用エンクロージャータイプ
- VX IT
- 適用エンクロージャーに取り付け
- 面一
- 定格電圧
- 380 V~480 V、三相、50 Hz/60 Hz
- 定格電流 最大
- 50 Hz の場合: 7.5 A
- 最大冷却能力
- 12 kW
- 電源接続
- 端子台結線方式
- デューティーサイクル
- 100 %
- ECファン
- はい
- SNMP カード
- はい
- 稼働中もファンの交換ができます
- はい
- 温度制御
- 無段階ファンコントロール
- インバーター制御の圧縮機
- 適用ヒューズ
- 遮断器/溶断型ヒューズ: 20 A
- 保管温度範囲
- -20 °C...50 °C
- 動作温度範囲
- 5 °C...35 °C
- 騒音レベル
- 50 Hz の場合: 68 dB(A)
- 保護等級、EN 60 529 に準拠
- IP 40
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 201 kg
- 関税率番号
- 84195080
- EAN
- 4028177953840
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
-
LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz