- 製品番号:
- SK 3311.016
- 製品説明
- 冷却能力を上げるために、LCP にファンモジュールを追加できます。ファンモジュールの追加により、同様に冗長性を得ることもでき、あるいはLCPの消費電力を減らすこともできます。
- メリット
- 稼働中も接続可能
- ファンモジュールの交換に工具は不要
- 機能方法
- LCP にファンモジュールを取り付けると、それぞれのタイプの風量が増し、それによって冷却能力も増加します。十分な冷却能力があれば、ファンモジュールの追加を、冗長性の作成に使用できます。必要な風量を超えてファンを後付けすることにより、ファンが低速で動作するため、電気エネルギーの消費量を削減できます。同様に、デバイスの騒音レベルも大幅に低減されます。
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ファンユニット 1個
ECファン
配線済み
取り付け部品を含む - 注記:
- LCP SK 3311.238/.538 (最大 30 kW) の標準出荷は、ファンモジュール 1個付き。
- 30 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。
- LCP SK 3311.268/.568 (最大 55 kW) の標準出荷は、ファンモジュール 4個付き。
- 55 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。
- LCP SK 3311.148/.548 (最大 30 kW) の標準出荷は、ファンモジュール 2個付き。
- 30 kW の最大冷却出力を得るには、お客様あるいはサービス担当者が 2つのファンモジュールを追加する必要があります。
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 6.9 kg
- 関税率番号
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
ファンモジュール LCP ラック/インライン CW 用
製品番号: SK 3311.016
冷却能力の増加。さらに、冗長性を得ることもでき、あるいは消費電力を減らすこともできます。