この製品の販売終了日:: 2021/01/01
代替推奨製品:
3312081
- 製品番号:
- SK 3311.080
- 製品説明
- 前方へ引き出されたLCP CW インラインの背面スペースをふさぐために使用できます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- アダプター
トップパネル付き
取り付け部品を含む - 寸法:
- 幅: 300 mm
高さ: 2,000 mm
奥行: 200 mm - 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 22.3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
- SK Rear adaptor, For depth compensation, For LCP Inline CW, WHD: 300x2000x200 mm