- 製品番号:
- SK 3311.040
- 材質
- NBR (内側)はスチールスパイラルおよび裏地付き
- 仕様
- ラック冷却
- 長さ
- 1.8 m
- 水配管接続
- G 1½ インチめねじ
- 動作温度範囲
- -30 °C...70 °C
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 16 バール
- 1パック
- 2 個
- 質量/パック
- 7.812 kg
- 関税率番号
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 製品説明
- SK 接続ホース、上下部の水配管用ホース用、LCP ラック/インライン CW 用、長さ:1800 mm