- 製品番号:
- SK 3301.392
- 製品説明
- 側面吸気型の 19インチ IT 機器に冷気を送るための、自然換気型エアダクト。エアバッフルプレートを用いての実装面を取り囲んだ仕切りおよびエアダクトによるエアフローの的確な誘導とのコンビネーションで使用します。
- メリット
- 側面からのエアフローを必要としている19インチ IT 機器へのエアフローを改善するために使用します
- 内蔵のメンブレンブッシュは後方へのケーブル引き出しを可能にします
- 奥行き可変式
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 塗装
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- エアダクト
19インチ マウンティングレールへの固定に使用するアダプター
エアガイドプレートの垂直開口部をカバーするためのマグネットシート
- 取り付け方法
- TS IT用19インチ マウンティングレール
- TS IT用19インチ マウントフレーム
- 標準型 19インチ マウンティングレール用
- 取り付けについてのご注意
- フロント側の 19インチ機器取り付け面にのみ取り付け可能
- エアガイドプレートの縦方向 19インチ開口部エリアにのみ取り付け可能です
- 寸法:
- 高さ: 2 U
- 適用
- エンクロージャータイプ: TS IT
VX IT
幅: 800 mm
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 1.8 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 製品説明
-
SK Air duct, for side air flow, 2 U, depth-variable 275 - 418 mm, sheet steel, RAL 9005