- 製品番号:
- SK 3313.610
- 仕様
- ラック冷却
CW
- メリット
- ネットワーク/サーバーラックの効率的な冷却
- エンクロージャーへの取付けにより場所を節約
- サーバー流入エア温度の制御
- エネルギー効率の良いDC ファン
- 冷水流量の動的連続制御によって、ベストな適合能力を発揮します
- 稼働中のファンモジュール交換可能
- 機能方法
- LCU CW が、ネットワーク/サーバーラックに、19インチ実装面に組み付けられます。温められた空気は、エンクロージャーの奥三分の一の部分に吸い込まれ、熱交換器によって冷却され、エンクロージャーの前の部分に再び排出されます。
- 材質
- 鋼板、塗装済み
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- 液体冷却ユニット CW 1台
キャリア 1 個、LCU CW 用
テキスタイルホース 3 m (凝縮液排出用)
ホースブラケット 90°2 個
ねじ M5 x 12 セルフフォーミング/NZ/TX30 12個
レセプタクル (7極) 1個
組立・設置および操作マニュアル 1冊
- オプション
- 最大16個の CMC III センサーの接続
- モニタリング
- サーバー吸排気温度、送水・戻り水温度、貫流水、冷却出力、ファン回転速度およびリークのようなシステム関連パラメーターの監視
- イーサネットを介した、SNMP機器の直接接続
- RiZoneへの統合
- 温度制御
- サーバー吸込み口空気温度
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 20
- デューティーサイクル
- 100 %
- 冷媒/冷却剤
- 冷却剤: 耐水性能
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール
幅: ≥ 800 mm
高さ: ≥ 2,000 mm
奥行: ≥ 1,000 mm
- 寸法:
- 幅: 110 mm
高さ: 1,866.5 mm
奥行: 756 mm
- 定格電圧
- 90~264 V, 単相, 50 Hz/60 Hz
- 風量 (無障害フロー)
- 1,500 m³/h
- 定格出力
- 0.5 kW
- DC ファン
- はい
- 稼働中もファンの交換ができます
- はい
- 水配管接続
- G ¾ インチおねじ
- 許容最大圧力 (p 最大)
- 1 MPa
- 動作温度範囲
- 10 °C...50 °C
- 使用温度範囲 (冷却媒体)
- 10 °C...30 °C
- 冷却能力
- 有効冷却能力 L24 (サーバー流入空気温度) W15: 7.9 kW
有効冷却能力 L24 (サーバー流入空気温度) W18: 6.8 kW
- 1パック
- 1 個
- 質量/パック
- 53 kg
- 関税率番号
- 84195080
- EAN
- 4028177973251
- 製品説明
-
SK 3313.610 液体式冷却装置 LCU CW、L24/W15:7.9 kW、幅x高さx奥行:110x1866.5x756 mm